2AT20EL305.0 Y=29.07 - Abgekündigtes Produkt

Das Produkt 2AT20EL305.0 Y=29.07 wurde abgekündigt. Kontaktieren Sie uns bei weiteren Fragen.

This product family is now obsolete. Review our current product offering through our Profile Rail overview page.

2AT20EL305.0 Y=29.07
2AT20EL305.0 Y=29.07

Profilschiene, T-Serie Kugel Baugruppe, 2 Carriage, 1 Schiene, 305.0 mm Lang, Schienengröße 20 mm, X=60 mm, Y=29.07 mm


  • Nur als Baugruppe erhältlich
  • Schlitten werden bei der Montage von der Größe an die Schienen angepasst
  • Aluminum rail with hardened steel ball path insert

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A] Höhe, Baugruppe30 mm
[B]44 mm
[B1]20 mm
[B2]12 mm
[F1]5.8 mm
[F2]9.5 mm
[G]6 mm
[G2]7.5 mm
[J]25 mm
[J1]18 mm
[L] Schlittenlänge76 mm
[L1]36 mm
[M1]6.25 mm
[N]32 mm
[S1]M5 
[Y] Maß29.07 mm
Länge305.0 mm 
Maß [X]60 mm
Maß [X]35.93 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Anzahl Schlitten
Gewicht0.68 kg
Kugel/RolleKugel 
Schienengröße (nominell)20 mm
Schlitten/Schiene/BaugruppeBaugruppe 
Temperature Max80 °C

Leistung

performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
100 km Dynamic Load Rating9000 N
50 km Dynamic Load Rating11339 N
Maximum Acceleration50 m/s²
Maximum Velocity3 m/s
Static Load Rating11000 N

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?